Granski regulacijski (balans) ventili

003L7652



ASV-I

003L7652

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L7652 
Veličine DN50  DN
kvs_vrijednost 16.0  m3/h
Max. radni tlak. 16  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 1.5  bar
Max. temperatura protoka 120  °C
Opruge - 
Opis ASV-I