Granski regulacijski (balans) ventili

003L7693



ASV-M

003L7693

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L7693 
Veličine 25  DN
kvs_vrijednost 4.0  m3/h
Max. radni tlak. 16  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 1.5  bar
Max. temperatura protoka 120  °C
Opruge Nehrđajući čelik 
Opis ASV-M