Granski regulacijski (balans) ventili

003L8083



ASV-M

003L8083

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L8083 
Veličine 25  DN
kvs_vrijednost 4.0  m3/h
Max. radni tlak. 10  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 1.2  bar
Max. temperatura protoka 120  °C
Opruge Nehrđajući čelik 
Opis ASV-M