Granski regulacijski (balans) ventili

003L8085



ASV-M

003L8085

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L8085 
Veličine 40  DN
kvs_vrijednost 10  m3/h
Max. radni tlak. 10  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 1.2  bar
Max. temperatura protoka 120  °C
Opruge Nehrđajući čelik 
Opis ASV-M