Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

003N0040



AVDA

003N0040

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003N0040 
DN 25 
Kvs 5,5  m3/h
PN 10  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 10  °C
Max. temperatura radnog medija 130  °C
Priključak Unutarnji navoj 
Veličina priključka Rp 1 
Mjesto ugradnje Bilo gdje 
Materijal Vruće kovana mjed, mat. No. 2.0402 (Ms 58) 
Funkcija Prestrujni ventil (dP) 
Fiksno podešenje Podesiv 
Min. podešeni dP 0,1  bar
Max. podešeni dP 1,2  bar
Max. dP 7  bar
Min. faktor kavitacije 0,4 
EAN 5702421100035 

Pribor



003H6904 Navojne spojnice
003H6910 Zavarne spojnice