Regulatori temperature

003N3250



FJV

003N3250

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003N3250 
Kvs 3,4  m3/h
DN 20  mm
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 130  °C
Tip priključka Unutarnji navoj 
Veličina priključka Rp 3/4 
Materijal MS 58, vruće kovan, CuZn40Pb2 
Min. podešena temperatura 20  °C
Max. podešena temperatura 60  °C
Max. temperatura osjetnika 130  °C
Max. Dp 10  bar
Min. faktor kavitacije 0,4