Regulatori temperature

AVTB



AVTB

AVTB

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003N3252 
Kvs 3,4  m3/h
DN 20  mm
PN 16  bar
Radni medij Circulation water 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 130  °C
Tip priključka Unutarnji navoj 
Veličina priključka Rp 3/4 
Materijal Hot pressed brass, mat. No. 2.0402 (Ms 58) 
Min. podešena temperatura 20  °C
Max. podešena temperatura 60  °C
Duljina kapilare 2  m
Max. temperatura osjetnika 90  °C
Max. Dp 10  bar
Min. faktor kavitacije 0,4 
Napomene Only for Swedish market!Sensor connection R1/2 

Pribor



003N0196 Immersion pockets
013U0290 Immersion pockets