Regulatori temperature

003N5103



AVTB

003N5103

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003N5103 
Kvs 5,5  m3/h
DN 25  mm
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temperatura radnog medija 2  °C
Max. temperatura radnog medija 130  °C
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 1/4 A 
Materijal Mesing (bez cinka) 
Min. podešena temperatura 0  °C
Max. podešena temperatura 30  °C
Duljina kapilare 2  m
Max. temperatura osjetnika 55  °C
Max. Dp 10  bar
Min. faktor kavitacije 0,4 
Napomene Spoj osjetnika R 3/4 

Pribor



003H6904 Navojne spojnice
003H6910 Zavarne spojnice
003N0050 Immersion pockets
003N0192 Immersion pockets