Granski regulacijski (balans) ventili

AB-QM Automatski ograničavač protoka



AB-QM Automatski ograničavač protoka

AB-QM Automatski ograničavač protoka

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003Z0334 
Dimenzije 1"  DN
Opis Without test plugs 
Protok 11.0 gpm  l/h
Područje diferencijalnog tlaka 2 - 60 psi  kPa
Spoj 1¼" - NPSM 
Kućište ventila Brass 
Nazivni tlak 300 psi