Granski regulacijski (balans) ventili

003Z0705



AB-QM Automatski ograničavač protoka

003Z0705

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003Z0705 
Dimenzije DN125  DN
Opis S mjernim priključcima 
Protok 90000 l/h  l/h
Područje diferencijalnog tlaka 30 - 400 kPa  kPa
Minimalni tlak 30  kPa
Spoj Prirubnica 
Kućište ventila GG 25 
Nazivni tlak PN 16