Granski regulacijski (balans) ventili

003Z1089



MSV-F2

003Z1089

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003Z1089 
Veličine DN 40  DN
kvs_vrijednost 32.3  m3/h
Max. radni tlak 16  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 1.5  bar
Min. temperatura protoka -10  °C
Max. temperatura protoka 130  °C