Granski regulacijski (balans) ventili

003Z1127



TVM-H

003Z1127

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003Z1127 
Veličine 25  DN
Podešena vrijednost 30 - 70  °C
Max. radni tlak 10  bar
kvs_vrijednost 3.0  m3/h
Max.temperatura protoka 100  °C
Konus ventila DZR + 
Opruge SS čelik 1.4301 
Opis Termostatska čahura i povratna opruga osiguravaju stalnu blendnu temperaturu na izlazu. Zahvaljujući konstrukciji kombiniranog ventila, čahura se lako može zamijeniti u montiranom ventilu, ako se smanji djelovanje, što se pojavljuje tijekom normalnog trošenja.