Granski regulacijski (balans) ventili

AB-QM Automatski ograničavač protoka



AB-QM Automatski ograničavač protoka

AB-QM Automatski ograničavač protoka

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003Z1203 
Dimenzije DN20  DN
Opis Without test plugs 
Protok 900 l/h  l/h
Područje diferencijalnog tlaka 16 - 400 kPa  kPa
Minimalni tlak 16  kPa
Spoj G 1 A 
Kućište ventila Brass 
Nazivni tlak PN 16