Granski regulacijski (balans) ventili

LENO™ MSV-BD



LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003Z4004 
Veličine DN 32  DN
kvs_vrijednost 18 m³/h  m3/h
Max. radni tlak 20  bar
Max. diferencijalni tlak preko ventila 2.5  bar
Min. temperatura protoka -20  °C
Max. temperatura protoka 130  °C