Izmjenjivači

XB 10



XB 10

XB 10

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B1010 
Max. radni tlak 25  bar
Type XB 10-1 20  
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 x 50mm 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 20 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Glikolni rastvor do 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 0,41  m2
Volumen sekcije 0,45 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče XB 10  mm
Težina ploče 288  mm
Ukupna dužina 109  mm
Ukupna širina 118  mm
EAN 5702421900031 

Pribor



003H6909 Zavarne spojnice
004B1113 Izolacije
004B2901 Spojevi
004B2903 Spojevi
004B2904 Spojevi
004B2905 Spojevi
004B2906 Spojevi
004B2913 Spojevi
004B2919 Nosači