Izmjenjivači

004B1104



XB 51 H/L

004B1104

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B1104 
Max. radni tlak 25  bar
Type XB 51H-1 36 SB 
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 2 x 50mm 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 36 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Cirkulacija vode 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 2,75  m2
Volumen sekcije 3,57 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče H  mm
Težina ploče 466  mm
Ukupna dužina 150,6  mm
Ukupna širina 256  mm
EAN 5702421903476 

Pribor



004B1924 Izolacije
004B2907 Spojevi
004B2908 Spojevi
004B2909 Spojevi
004B2910 Spojevi
004B2911 Spojevi
004B2912 Spojevi
004B2923 Nosači