Izmjenjivači

XG 31 H/L



XG 31 H/L

XG 31 H/L

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B1389 
Type XG 31H-1-10  
Max. radni tlak 16  bar
Tip priključka Prirubnica 
Veličina priključka DN65/DN65 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 10 
Medij Circulation water 
Alternativni medij 1 Glycolic water up to 50% 
tmin -10  °C
tmax 150  °C
Aktivna površina 1,13  m2
Volumen sekcije 1,48 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče H  mm
Težina ploče 965  mm
Ukupna dužina 612  mm
Ukupna širina 360  mm
Materijal brtve EPDM 
EAN 5702421663431 

Pribor



004B1361 Izolacije
004B1367 Brtve, ploče, rubne ploče
004B1370 Brtve, ploče, rubne ploče
004B1404 Specijalne ploče
004B1407 Specijalne ploče