Izmjenjivači

004B1445



XB 30

004B1445

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B1445 
Max. radni tlak 25  bar
Type XB 30-1 90  
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 x 50mm 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 90 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Glikolni rastvor do 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 3,61  m2
Volumen sekcije 3,3 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče XB 30  mm
Težina ploče 443  mm
Ukupna dužina 291  mm
Ukupna širina 122  mm
EAN 5702421900321 

Pribor



003H6909 Zavarne spojnice
004B1550 Izolacije
004B2901 Spojevi
004B2903 Spojevi
004B2904 Spojevi
004B2905 Spojevi
004B2906 Spojevi
004B2913 Spojevi
004B2919 Nosači