Izmjenjivači

XB 37 H/L/M-1 pass



XB 37 H/L/M-1 pass

XB 37 H/L/M-1 pass

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B1691 
Type XB 37M-1-16  
Max. radni tlak 25  bar
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 x 50mm 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 16 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Glikolni rastvor do 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 0,71  m2
Volumen sekcije 0,49 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče M  mm
Težina ploče 525  mm
Ukupna dužina 87,68  mm
Ukupna širina 119  mm
EAN 5702421663882 

Pribor



003H6909 Zavarne spojnice
004B1721 Izolacije
004B1728 Nosači
004B2901 Spojevi
004B2903 Spojevi
004B2904 Spojevi
004B2905 Spojevi
004B2906 Spojevi
004B2913 Spojevi