Izmjenjivači

XB 70 H/M



XB 70 H/M

XB 70 H/M

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B2007 
Max. radni tlak 25 / 16  bar
Type XB 70M-1-120  
Tip priključka Prirubnica 
Veličina priključka DN65 / DN100 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 120 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Cirkulacija vode 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 30,21  m2
Volumen sekcije 32,45 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče M  mm
Težina ploče 1110  mm
Ukupna dužina 424  mm
Ukupna širina 365  mm
EAN 5702421903292 

Pribor



004B2570 Izolacije
004B2925 Nosači