Izmjenjivači

004B2012



XB 70 H/M

004B2012

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B2012 
Max. radni tlak 25 / 16  bar
Type XB 70H-1-50  
Tip priključka Prirubnica 
Veličina priključka DN65 / DN100 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 50 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Cirkulacija vode 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 12,29  m2
Volumen sekcije 13,2 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče H  mm
Težina ploče 1110  mm
Ukupna dužina 235  mm
Ukupna širina 365  mm
EAN 5702421903346 

Pribor



004B2535 Izolacije
004B2925 Nosači