Izmjenjivači

XB 70 H/M



XB 70 H/M

XB 70 H/M

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B2013 
Max. radni tlak 25 / 16  bar
Type XB 70H-1-60  
Tip priključka Prirubnica 
Veličina priključka DN65 / DN100 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 60 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Cirkulacija vode 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 14,85  m2
Volumen sekcije 15,95 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče H  mm
Težina ploče 1110  mm
Ukupna dužina 262  mm
Ukupna širina 365  mm
EAN 5702421903353 

Pribor



004B2535 Izolacije
004B2925 Nosači