Izmjenjivači

004B2036



XB 06 H/L

004B2036

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B2036 
Max. radni tlak 25  bar
Type XB 06H-1-8  
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 x 20mm  
Broj prolaza 1 
Broj ploča 8 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Glikolni rastvor do 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 0,14  m2
Volumen sekcije 0,05 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče H  mm
Težina ploče 320  mm
Ukupna dužina 36,6  mm
Ukupna širina 95  mm
EAN 5706560364433 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
004B2944 Spojevi
004B2945 Spojevi
004B2948 Nosači
004B2953 Spojevi