Izmjenjivači

004B2435



XB 70 H/M

004B2435

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B2435 
Max. radni tlak 25 / 16  bar
Type XB 70L-1 70  
Tip priključka Prirubnica 
Veličina priključka DN65 / DN100 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 70 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Glikolni rastvor do 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 17,41  m2
Volumen sekcije 18,7 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče L  mm
Težina ploče 1110  mm
Ukupna dužina 289  mm
Ukupna širina 365  mm
EAN 5702421900680 

Pribor



004B2535 Izolacije
004B2925 Nosači