Izmjenjivači

004B2460



XB 70 H/M

004B2460

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B2460 
Max. radni tlak 25 / 16  bar
Type XB 70L-1 120  
Tip priključka Prirubnica 
Veličina priključka DN65 / DN100 
Broj prolaza 1 
Broj ploča 120 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Glikolni rastvor do 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 30,21  m2
Volumen sekcije 32,45 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče L  mm
Težina ploče 1110  mm
Ukupna dužina 424  mm
Ukupna širina 365  mm
EAN 5702421900734 

Pribor



004B2570 Izolacije
004B2925 Nosači