Izmjenjivači

XB 51 - 2



XB 51 - 2

XB 51 - 2

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004B3628 
Max. radni tlak 25  bar
Type XB 51H-2 56/56  
Tip priključka Vanjski navoj 
Veličina priključka G 2 x 50mm 
Broj prolaza 2 
Broj ploča 56/56 
Medij Cirkulacija vode 
Alternativni medij 1 Glikolni rastvor do 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Aktivna površina 8,75  m2
Volumen sekcije 11,55 
Materijal ploče 1.4404 (AISI 316L) 
Tip ploče H  mm
Težina ploče 466  mm
Ukupna dužina 394,2  mm
Ukupna širina 256  mm
EAN 5702421901212 

Pribor



004B2907 Spojevi
004B2908 Spojevi
004B2909 Spojevi
004B2910 Spojevi
004B2911 Spojevi
004B2912 Spojevi
004B2923 Nosači
004B3730 Izolacije