Toplinske podstanice

Akva Lux II



Akva Lux II

Akva Lux II

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004U8246 
Tip Akva Lux II type 2 (XB 06H-1-40), with cover 
Način primjene PTV 
Način spajanja Direktno 
PN 16  bar
Br. stanova 3-4 
Temperatura dobave daljinskog grijanja 120  C
Kapacitet 32.3 - 53  kW
Način regulacije Protok/termostatski 
Temperaturni raspon PTV-a 10 / 45  ° C
Connection type - DHW Instantaneous 
Udio protoka - primar - PTV 1127 l/h at 53 kW / DH 60° C  l/h
PTV cirkulacija Pociono 
Continous tap load 21,84 l/min at 53 kW / DH 60°C  m³/h
Način spajanja DH + DCW + DHW: G 3/4" (ext. thread)
Circulation: R 1/2" (ext. thread)
 
Konstrukcija Zidna-montaža 
Plašt Bjeli-lakirani čelik 
Dimenzije bez plašta H 463 x W 306 x D 190  mm
Dimenzije s plaštom H 463 x W 310 x D 210  mm
Težina 9  kg
Br. izmjenjivača (HEX) 1 
HEX tip Lemljen 
HEX kvaliteta čelika AISI 316 
HEX materijal lemljenja Copper