Toplinske podstanice

Akva Lux II GW



Akva Lux II GW

Akva Lux II GW

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 004U8367 
Tip Akva Lux II type 1 (XU141RH), with cover 
Način primjene PTV 
Način spajanja Direktno 
PN 16  bar
Br. stanova 1-4 
Temperatura dobave daljinskog grijanja 120  C
Kapacitet 32,3 - 53  kW
Način regulacije Protok/termostatski 
Temperaturni raspon PTV-a 10 / 45  ° C
Connection type - DHW Instantaneous 
Udio protoka - primar - PTV 1200 l/h at 53 kW / DH 60° C  l/h
PTV cirkulacija Da 
Continous tap load 21,84 l/min at 53 kW / DH 60°C  m³/h
Način spajanja DH ,DHW, DCW: G 3/4" (ext thread)
Circulation: R 1/2"(ext thread)
 
Konstrukcija Zidna-montaža 
Plašt Bjeli-lakirani čelik 
Dimenzije bez plašta H 463 x W 280 x D 230  mm
Dimenzije s plaštom H 463 x W 300 x D 240  mm
Težina 17  kg
Br. izmjenjivača (HEX) 1 
HEX tip Zaptivka 
HEX kvaliteta čelika AISI 316 
HEX materijal lemljenja Stainless steel