Radijatorski termostati

013G0002



Ventili bez predregulacije

013G0002

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G0002  Narudžbeni broj
Tip RA-FN  Tip
Izvedba ravni 
Dimenzija ventila 10  DN
kv - raspon pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.17 - 0.5 
kvs 0.65 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C
Standarne dimenzije F