Radijatorski termostati

013G0005



Ventili bez predregulacije

013G0005

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G0005  Narudžbeni broj
Tip RA-FN  Tip
Izvedba kutni 
Dimenzija ventila 20  DN
kv - raspon pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.30 -1.04 
kvs 1.40 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C
Standarne dimenzije F