Radijatorski termostati

013G0015



Ventili s predregulacijom

013G0015

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G0015  Narudžbeni broj
Tip RA-N 20  Tip
Izvedba kutni 
Dimenzija ventila 20  DN
kv - raspon pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.10 - 1.0 
kvs 1.40 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C
Standarne dimenzije F