Radijatorski termostati

013G0143



Ventili bez predregulacije

013G0143

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G0143  Narudžbeni broj
Tip RA-FN UK  Tip
Izvedba Kutni specijalni (UK izvedba) 
Dimenzija ventila 15  DN
kv - raspon pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.22 - 0.7 
kvs 0.90 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C
Standarne dimenzije D