Radijatorski termostati

013G0153



Ventili s predregulacijom

013G0153

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G0153  Narudžbeni broj
Tip RA-N 15 UK  Tip
Izvedba kutni specijalni (UK izvedba) 
Dimenzija ventila 15  DN
kv - raspon pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.04 - 0.7 
kvs 0.90 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C
Standarne dimenzije D