Radijatorski termostati

013G2950



Servisne termostatske glave

013G2950

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G2950 
Tip RA 2000 
Opis Servisni model za starije Danfoss RAVL 26 mm ventile. 
Dizajn Ugrađeni osjetnik 
Spoj RAVL 
Min. temp. 5  °C
Max. temp. 26  °C
Boja Bijeli /RAL 9016 
Kapilara -  m