Radijatorski termostati

013G2992



Termostatske glave s ugrađenim ili daljinskim osjetnikom

013G2992

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G2992 
Tip RA 2000 
Opis Standardni model 
Dizajn Odvojeni osjetnik 
Spoj RA 
Min. temp. 5  °C
Max. temp. 26  °C
Boja Bijeli /RAL 9016 
Kapilara 0-2  m