Radijatorski termostati

013G3003



Ventili s predregulacijom

013G3003

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3003  Narudžbeni broj
Tip RA-UN 15  Tip
Izvedba kutni 
Dimenzija ventila 15  DN
kv - raspon pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.02 - 0.4 
kvs 0.57 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C
Standarne dimenzije D