Radijatorski termostati

013G3022



Ventili s predregulacijom

013G3022

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3022  Narudžbeni broj
Tip RA-U 10  Tip
Izvedba ravni 
Dimenzija ventila 10  DN
kv - raspon pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.016 - 0.30 
kvs 0.32 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C
Standarne dimenzije S