Radijatorski termostati

013G3210



Ventili s uronskom cijevi

013G3210

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3210 
Tip RA 15/6T 
Dizajn Podni priključak 
Priključak na sustav Rp1/2 unutrašnji navoj 
Priključak na radijator R 1/2 
Kvs 1.00 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C