Radijatorski termostati

013G3220



Ventili s uronskom cijevi

013G3220

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3220 
Tip RA 15/6T 
Dizajn Podni priključak 
Priključak na sustav Rp 1/2 unutrašnji navoj 
Priključak na radijator R 1/2 
Kvs 2.15 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C