Radijatorski termostati

013G3268



Ventili s uronskom cijevi

013G3268

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3268 
Tip RA 15/6T 
Dizajn Zidni priključak 
Priključak na sustav G 3/4 A vanjski navoj 
Priključak na radijator R 1/2 
Kvs 2.00 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C