Radijatorski termostati

013G3342



Ventili s usponskom cijevi

013G3342

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3342 
Proizvodi RA-K razdjelnik set 
Izvedba Podni priključak 
Priključak Radijator R 1/2 
Priključak Sustav G 3/4 A 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C