Radijatorski termostati

013G3363



Ventili s usponskom cijevi

013G3363

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3363 
Proizvodi RA-K, ventil 
Izvedba ravan, s lukom 
Priključak Radijator R 1/2 
Priključak Sustav R 1/2 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C
kvs - vrijednost 0.76