Radijatorski termostati

013G3367



Ventili s usponskom cijevi

013G3367

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G3367 
Proizvodi RA-K, razdjelnik 
Izvedba Podni priključak 
Priključak Radijator R 1/2 
Priključak Sustav G 3/4 A 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C