Radijatorski termostati

013G4100



Za čelične/bakrene cijevi

013G4100

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G4100 
Spoj G 3/8" A 
Dimenzije cijevi 10  mm
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. Temperatura 120  °C
Za ventile RA-N 10, RA-FN 10, RA-U/UN 10, RTD 10, RLV 10