Radijatorski termostati

013G4110



Za čelične/bakrene cijevi

013G4110

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G4110 
Spoj G 1/2" A 
Dimenzije cijevi 10  mm
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. Temperatura 120  °C
Za ventile RA-N 15, RA-FN 15, RA-U/UN 15, RA 15/6T, RA 15/6TB, RTD 15, RLV 15