Radijatorski termostati

013G4122



Za čelične/bakrene cijevi

013G4122

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G4122 
Spoj G 3/4" 
Dimenzije cijevi 12   mm
Max. radni tlak 10  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. Temperatura 120  °C
Za ventile Spojnice, RA 15/6T, RA 15/6TB, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA-C 15, razdjeljivač CFD