Radijatorski termostati

013G4144



Za PEX plastične cijevi

013G4144

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G4144 
Spoj G 1/2" A 
Dimenzije cijevi 14x2  mm
Max. radni tlak 6  bar
Ispitni tlak 10  bar
Max. Temperatura 95  °C
Za ventile RA-N 15, RA-FN 15, RA-U/UN 15, RA 15/6T, RA 15/6TB, RTD 15, RLV 15