Radijatorski termostati

013G4160



Za PEX plastične cijevi

013G4160

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G4160 
Spoj G 3/4" 
Dimenzije cijevi 20x2  mm
Max. radni tlak 6  bar
Ispitni tlak 10  bar
Max. Temperatura 95  °C
Za ventile Spojnice, RA 15/6T, RA 15/6TB, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA-C 15, razdjeljivač CFD