Radijatorski termostati

013G4162



Za PEX plastične cijevi

013G4162

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G4162 
Spoj G 3/4" 
Dimenzije cijevi 17x2  mm
Max. radni tlak 6  bar
Ispitni tlak 10  bar
Max. Temperatura 95  °C
Za ventile Spojnice, Single entry valves, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, razdjeljivač CFD