Radijatorski termostati

013G4743



Ventili, VHS

013G4743

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G4743 
Proizvod VHS-UN 
Izvedba kutni 
Priključak Radijator G 3/4 
Priključak Sustav G 3/4 A 
Kv - raspon 1-N 0.02 - 0.48  Kv
Kvs 0.57 
Max. Temp vode 120  °C
Preporučljivi diferencijalni tlak 0.05 - 0.2  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. radni tlak 10  bar